DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Producttype: Kopie van Termix Distributienetwerk
145H1140
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Omschrijving | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | Kopie van Termix Distributienetwerk |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling | ECL 110 |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 110 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.5 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |