Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1889

Stainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingTop
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen9
Actuator230V
Adaptief leergedragYes
App-oplossing installerenInstaller app with commissioning tool
Application typeDistribution units
Automatisch balancerenYes
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gebruiker app-oplossingDanfoss Ally
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Thread
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Kenmerkend
Waarde
InterfacesBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 9 CONN, ICON2
OmschrijvingStainless steel manifold, 9 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product lineSubsystems
ProductgroepDistribution units
ProducttypeDistribution units SGCI - CDM
PulsbreedtemodulatieYes
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON2 Master controller
TijdprogrammeringYes
Type accessoireDistribution unit SGCI - CDM
UL-certificeringNo
Vermogen per uitgang [W] [Max]2 W
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230 V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]6 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.1 Kilogram
Netto gewicht9.8 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715255013686