Distribution units SGCI - CDM
145H0890
For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Distribution units SGCI - CDM
145H0890
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| "Anti-stuck" functieafsluiter | Polystyreenfolie / polystyreen |
| Aansluitrichting | Boven |
| Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen | 10 |
| Actuator | 24V |
| Adaptief leergedrag | Ja |
| Application type | Distribution units |
| Automatisch balanceren | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G uitw. draad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 2 |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA |
| Omschrijving | For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Distribution units SGCI - CDM |
| Pulsbreedtemodulatie | Ja |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling | ICON Wiring center |
| UL-certificering | No |
| Vermogen per uitgang [W] [Max] | 3 W |
| Versie | Right |
| Vloerverwarming kranenbloktype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Voedingsspanning [V] | 230V Hz 50 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10 Kilogram |
| Netto gewicht | 9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |