Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0889

For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Distribution units SGCI - CDM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
"Anti-stuck" functieafsluiterPolystyreenfolie / polystyreen
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen9
Actuator24V
Adaptief leergedragJa
Application typeDistribution units
Automatisch balancerenJa
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Kenmerkend
Waarde
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA
OmschrijvingFor CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistribution units SGCI - CDM
PulsbreedtemodulatieJa
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON1 Master controller
UL-certificeringNo
Vermogen per uitgang [W] [Max]3 W
VersieRight
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10 Kilogram
Netto gewicht9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424538200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm