Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen3
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
OmschrijvingStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistribution units SG – CDM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingNo controller
Type accessoireDistribution unit SG - CDM
UL-certificeringNo
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.85 Kilogram
Netto gewicht6.75 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm