Danfoss logo
Distributienetwerk SGC – TZ-product-details

Distributienetwerk SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen7
Actuator230V
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V
Omschrijving110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistributienetwerk SGC – TZ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON Wiring center
Type accessoireDistribution unit SGC - TZ
UL-certificeringNo
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230 V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.7 Kilogram
Netto gewicht13.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm