Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distributienetwerk SGC – VX-F

145H0986

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen6
Actuator230V
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 6 conn. TWA
OmschrijvingStainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistributienetwerk SGC – VX-F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON Wiring center
Type accessoireDistribution unit SGC - VX-F
UL-certificeringNo
Vermogen per uitgang [W] [Max]3 W
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230 V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.3 Kilogram
Netto gewicht9.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424689131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm