Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distributienetwerk SG – VX-F

145H0790

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen10
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 10 conn.
OmschrijvingStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistributienetwerk SG – VX-F
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingNo controller
Type accessoireDistribution unit SC - VX-F
UL-certificeringNo
VersieRight
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.5 Kilogram
Netto gewicht12.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424689322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm