Distributienetwerk SG – TZ
145H0824
110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops
145H0824
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven |
| Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen | 4 |
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G uitw. draad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 4 conn. |
| Omschrijving | 110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Distributienetwerk SG – TZ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling | No controller |
| UL-certificering | No |
| Versie | Right |
| Vloerverwarming kranenbloktype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 12.2 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |