Danfoss logo
Distributienetwerk SG – TZ-product-details

Distributienetwerk SG – TZ

145H0823

110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen3
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 3 conn.
Omschrijving110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistributienetwerk SG – TZ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingNo controller
UL-certificeringNo
VersieRight
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13 Kilogram
Netto gewicht11.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424538637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm