Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

Verdeelunit SGCI

145H1946

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
"Anti-stuck" functieafsluiterPolystyreenfolie / polystyreen
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen6
Actuator230V
Adaptief leergedragJa
App-oplossing installerenInstaller app with commissioning tool
Application typeDistribution units
Automatisch balancerenJa
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Gebruiker app-oplossingDanfoss Ally
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Kenmerkend
Waarde
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
InterfacesBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
OmschrijvingStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeVerdeelunit SGCI
PulsbreedtemodulatieJa
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON2 Master controller
TijdprogrammeringJa
Type accessoireDistribution unit SGCI
UL-certificeringNo
Vermogen per uitgang [W] [Max]2 W
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230 V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.4 Kilogram
Netto gewicht8.1 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905746