Danfoss logo
Distribution unit, SGC 4-loops

Distributienetwerk SGC

145H0924

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen4
Actuator230V
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA
OmschrijvingStainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistributienetwerk SGC
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingICON Wiring center
SCIP-dossiernr.8f7e9763-737c-4200-b5cd-370c45e943dc
Type accessoireDistribution unit SGC
UL-certificeringNo
VersieRight
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingsspanning [V]230 V Hz 50
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.646 Kilogram
Netto gewicht7.646 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424302023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm