Distributienetwerk SG
145H0908
Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0908
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Boven |
| Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen | 8 |
| Application type | Distribution units |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G uitw. draad |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 2 |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONN |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Verdeelunits |
| Producttype | Distributienetwerk SG |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling | No controller |
| SCIP-dossiernr. | 63e05a81-e632-4ae6-897f-53eb5dd19bc3 |
| Type accessoire | Distribution unit SG |
| UL-certificering | No |
| Versie | Right |
| Vloerverwarming kranenbloktype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.162 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.953 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424301965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |