Danfoss logo
Distribution unit_5-loops

Distributienetwerk SG

145H0905

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aantal vloerverwarming kranenblokaansluitingen5
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG uitw. draad
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm]2
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONN.
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeDistributienetwerk SG
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RegelingNo controller
SCIP-dossiernr.c2fe09c3-90c5-49b0-864a-14092bb1c619
Type accessoireDistribution unit SG
UL-certificeringNo
VersieRight
Vloerverwarming kranenbloktypeStainless steel with flow meter and manual air vent
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.787 Kilogram
Netto gewicht6.787 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424301934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm