Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: CDM cooling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator24V
Application typeDistribution units
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Mengcircuit– regelingThermostaat
Kenmerkend
Waarde
MetingPrepared for energy meter
OmschrijvingCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]150 mm
Pakkethoogte [mm]600 mm
Product line67
ProductgroepVerdeelunits
ProducttypeCDM cooling
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamFTC/RA-C
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6 Kilogram
Netto gewicht5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653866