Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Substations, 55 kW

861L0856

Primary side domestic hot water connection

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingRight
Aansluitrichting primairTop
Application typeDirect heating
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kW]55.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO055-H1WPHH
OmschrijvingPrimary side domestic hot water connection
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA0 MINI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume572.641 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162738504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm