Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, 90 kW

861L0847

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingLeft
Aansluitrichting primairTop
Application typeDirect heating
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kW]90.0 kW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]10 bar
FabrikantnaamDanfoss
HE regeltypeElektronisch
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO090-H1__HH
OmschrijvingDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Product line32
ProductgroepSubstations
ProducttypeDSA0 MINI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamECL 310
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht70 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume439.503 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162738597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm