Substations, 55 kW
861L0846
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0846
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | Left |
| Aansluitrichting primair | Top |
| Application type | Direct heating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kW] | 55.0 kW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Fabrikantnaam | Danfoss |
| HE regeltype | Elektronisch |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1__HH |
| Omschrijving | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Product line | 32 |
| Productgroep | Substations |
| Producttype | DSA0 MINI |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 70 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 435.099 Liter |
| EAN/UPC | 5715162738603 |