Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3023

Producttype: Termix VMTD MIX-I FI, Type 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]540 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte zonder deksel [mm]340 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + delta p regelaar
Heating Control valveVMT
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]666 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Motor verwarmingRAVK
OmschrijvingVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VMTD MIX-I-FI 2
ProducttypeTermix VMTD MIX-I FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.0d8b5b9b-6b0b-49de-bac9-e89842f627d8
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamRAVK
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Kilogram
Netto gewicht21 Kilogram
Volume1.194 Hectoliter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561808080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm