Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B_004U8913

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: AVTB

144B3813

Producttype: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal, wit gelakt in de wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]242 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + delta p regelaar
Kenmerkend
Waarde
Heating Control valveVMT
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]780 mm
Hoogte zonder deksel [mm]780 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev./Røriso
Motor verwarmingRAVK
OmschrijvingTermix VMTD-F MIX-B-1 met zone-afsluiter, HEX/Leidingisolatie
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev./Røriso
ProducttypeTermix VMTD-F-MIX-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.97caaf35-3896-41f7-886f-4b38cad7cb23
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT24-1 16 G3/4" P
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamRAVK
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23 Kilogram
Netto gewicht22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560900440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm