Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: AVTB
144B3808
Producttype: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 530 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal, wit gelakt in de wand |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 242 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatisch + delta p regelaar |
| Heating Control valve | VMT |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 780 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 780 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 3.40 m³/h |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Motor verwarming | RAVK |
| Omschrijving | Termix VMTD-F MIX-B-4 met zone-afsluiter |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Producttype | Termix VMTD-F-MIX-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| Stationsgrootte type | Type 4 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | T24-1 32 G3/4" P |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | RAVK |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 23 Kilogram |
| Netto gewicht | 22 Kilogram |
| Volume | 0.062 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |