Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: RAVK, Tapwater regelaar naam: AVTB

144B3806

Producttype: Termix VMTD-F-MIX-B, Type 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Termix VMTD-F-MIX-B

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal, wit gelakt in de wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]242 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + delta p regelaar
Heating Control valveVMT
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]780 mm
Hoogte zonder deksel [mm]780 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]1.90 m³/h
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev.
Motor verwarmingRAVK
OmschrijvingTermix VMTD-F MIX-B-2 met zone-afsluiter
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VMTD-F-MIX-B-2 T24P/Zonev.
ProducttypeTermix VMTD-F-MIX-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.2ce85cde-b5d4-45d0-a798-c5a8ae646160
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT24-1 24 G3/4" P
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamRAVK
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23 Kilogram
Netto gewicht22 Kilogram
Volume0.062 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560691959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm