Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3452

Producttype: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-3, 16 bar, 110 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]905 mm
Breedte zonder deksel [mm]905 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalZonder
DekseloptieNee
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaatG1"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ28
Diepte met deksel [mm]400 mm
Diepte zonder deksel [mm]400 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ28
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVM2
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]848 mm
Hoogte zonder deksel [mm]848 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]2.00 m³/h
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-3
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierCompact 28 MST VMTD-2-3
ProducttypeTermix Compact 28 MST VMTD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e
Stationsgrootte typeType 2-3
Tapwater aansluitmaatG3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamECL 120
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht44 Kilogram
Netto gewicht42 Kilogram
Volume0.307 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706562243583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm