Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, Tapwater regelaar naam: IHPT
144H3451
Producttype: Termix Compact 28 MST VMTD, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3451
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 905 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 905 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Zonder |
| Dekseloptie | Nee |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | G1" |
| DH aansluittype | inwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø28 |
| Diepte met deksel [mm] | 400 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 400 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø28 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VM2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 848 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 848 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 2.00 m³/h |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-2 |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Compact 28 MST VMTD-2-2 |
| Producttype | Termix Compact 28 MST VMTD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948 |
| Stationsgrootte type | Type 2-2 |
| Tapwater aansluitmaat | G3/4" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | IHPT |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 120 |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 44 Kilogram |
| Netto gewicht | 42 Kilogram |
| Volume | 0.307 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |