S 22 (A266)
145G4411
Producttype: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20
145G4411
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 600 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 545 mm |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH aansluitmaat | 1" |
| DH aansluittype | inwendige schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø22 |
| DHW-motor | AMV 30 |
| Diepte met deksel [mm] | 400 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 370 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | AVP-F |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 1" |
| HE aansluittype | inwendige schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø22 |
| HE regeltype | Elektronisch |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 1037 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte zonder deksel [mm] | 1037 mm |
| KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u] | 2.50 m³/h |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25) |
| Motor verwarming | AMV 10 |
| Omschrijving | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Producttype | S 22 (A266) |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelafsluiter tapwater | VS2 20 |
| Stationsgrootte type | M30 |
| Tapwater aansluitmaat | 1" |
| Tapwater aansluittype | inwendige schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Ja |
| Tapwater HEX type | XB37M-1 30 |
| Tapwater leidingmaat | Ø22 |
| Tapwater regelaar naam | ECL 310 / A266 |
| Tapwater regeltype | Elektronisch |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingspomp merk | Wilo |
| Verwarmingspomp type | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Verwarmingsregelaar naam | ECL 310 / A266 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 110 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 52 Kilogram |
| Netto gewicht | 50 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |