Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), Tapwater regelaar naam: AVTB 20

145G4410

Producttype: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg50.000
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg52.000
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat1"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ22
Diepte met deksel [mm]400 mm
Diepte zonder deksel [mm]370 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarAVP-F
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat1"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ22
HE regeltypeElektronisch
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]1037 mm
Hoogte zonder deksel [mm]1037 mm
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.40 m³/h
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Motor verwarmingAMV 10
OmschrijvingS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeS 22 (A230)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeM30
Tapwater aansluitmaat1"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater circulatieJa
Tapwater HEX typeXB37M-1 30
Tapwater leidingmaatØ22
Tapwater regelaar naamAVTB 20
Tapwater regeltypeThermostatische
UL-certificeringNo
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typePara 15-130/6-43/SC-12
Verwarmingsregelaar naamECL 310 / A230
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52 Kilogram
Netto gewicht50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm