Danfoss logo
DFH-61-L_267B1152_267B1154_267B1156

DFH pre-configured stations, onder, 65 kW

267B1156

DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Directe afleverset met enkelwandige tapwater wisselaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Circulation pumpJa
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]16 bar
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE regeltypeThermostatische
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
Material DescriptionDFH-61 65 Kw L
Mengcircuit– regelingThermostaat
MetingPrepared for energy meter
OmschrijvingDFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeDFH pre-configured stations
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Tapwater regelaar naamTD-21
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]65 kW
TerugslagklepYes
Type verwarmingssysteemFloor heating
Verwarmingsregelaar naamTD-21
Voedingstemperatuur constructie [°C]90 °C
Warmtegeleiding [W/mK]0.036 W/m-K

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19 Kilogram
Netto gewicht17.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424657666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm