Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, onder, 60 kW, Type 2

183B5501

EvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE regeltypeElektronische + delta p regelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hogetemperatuuraansluiting (HTC)Optioneel
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M2 StS
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingECL220
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat 4.0 M2 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0 M PRO
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimary
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater regelaar naamECL220
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
TerugslagklepYes
Type verwarmingssysteemFloor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]18 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.54 Kilogram
Netto gewicht11.04 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513088