Danfoss logo
Substation type Termix VMTD NB

Termix VMTD-N-B, Type 3, Verwarmingsregelaar naam: AVPL, Tapwater regelaar naam: AVTB

004U8951

Producttype: Termix VMTD-N-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]300 mm
CE-keurmerkYes
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte zonder deksel [mm]200 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDelta p regelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]700 mm
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3
OmschrijvingTermix VMTD-N-B-3
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VMTD-N-B-3
ProducttypeTermix VMTD-N-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e771d9dd-29f5-4205-9df3-bf0b520b2bec
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeT22-2 26/26 G3/4" VP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]0.5 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamAVPL
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15 Kilogram
Netto gewicht14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560816451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm