Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Type 2, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H3411

Producttype: Termix VMTD-IV, Type 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primairTop
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeinwendige schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekseloptieZonder
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte zonder deksel [mm]270 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDelta p regelaar + zone-afsluiter
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte zonder deksel [mm]710 mm
Material DescriptionVMTD-IV 2
OmschrijvingDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVMTD-IV 2
ProducttypeTermix VMTD-IV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.0 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamN/A
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingstemperatuur constructie [°C]99 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht20 Kilogram
Netto gewicht19 Kilogram
Volume101.601 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm