Termix VMTD-I FI, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVPL, Tapwater regelaar naam: IHPT
144H3016
Producttype: Termix VMTD-I FI, Type 1, 10 bar, 120 °C, IHPT
144H3016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte zonder deksel [mm] | 540 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekseloptie | Zonder |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte zonder deksel [mm] | 340 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Delta p regelaar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 666 mm |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI 1 |
| Omschrijving | Villa Stations - Direct Heating - DHW |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix VMTD-I-FI 1 |
| Producttype | Termix VMTD-I FI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5 |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Optioneel |
| Tapwater HEX type | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | IHPT |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | AVPL |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 21 Kilogram |
| Netto gewicht | 20 Kilogram |
| Volume | 0.119 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808042 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |