Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Type 2, Verwarmingsregelaar naam: AVPL, Tapwater regelaar naam: IHPT

144H2246

Producttype: Termix VMTD-F-I FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal, wit gelakt in de wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]242 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDelta p regelaar
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]665 mm
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
OmschrijvingDirect Heating & Instantaneous DHW
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
ProducttypeTermix VMTD-F-I FI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H-1 40 G3/4"*20 H
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamIHPT
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamAVPL
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18 Kilogram
Netto gewicht17 Kilogram
Volume0.038 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm