Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Type 1, Verwarmingsregelaar naam: AVPL, Tapwater regelaar naam: AVTB

144B3865

Producttype: Termix VMTD-F-B, Type 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]530 mm
CE-keurmerkYes
Circulatie-aansluitdiameter3/4"
Circulatie-aansluittypeG int. Schroefdraad
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt plaatstaal, wit gelakt in de wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]242 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HE regeltypeDelta p regelaar + zone-afsluiter
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]800 mm
Hoogte zonder deksel [mm]640 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 T24P/Zonev./R¢riso
OmschrijvingTermix VMTD-F-B-1 met zone-afsluiter, HEX/Leidingisolatie
Product line33
ProductgroepKleine stations
Productnaam SCIP-dossierTermix VMTD-F-B-1 T24P/Zonev./R¢riso
ProducttypeTermix VMTD-F-B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.16678398-f809-4c48-9712-d465e3f1a2b8
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeT24-1 16 G3/4" P
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamAVTB
Tapwater regeltypeThermostatische
Tapwater statische druk [bar] [Min]0.5 bar
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamAVPL
Voedingstemperatuur constructie [°C]120 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18 Kilogram
Netto gewicht17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5706560899959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm