Termix VMTD-F-B, Type 3, Verwarmingsregelaar naam: AVPL, Tapwater regelaar naam: AVTB
144B3863
Producttype: Termix VMTD-F-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3863
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 540 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 530 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Circulatie-aansluitdiameter | 3/4" |
| Circulatie-aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Circulatieleidingdiameter | Ø18 |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt plaatstaal, wit gelakt in de wand |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 242 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 150 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | CE |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE regeltype | Delta p regelaar + zone-afsluiter |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 800 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 640 mm |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil |
| Omschrijving | Termix VMTD-F-B-3 met zone-afsluiter |
| Product line | 33 |
| Productgroep | Kleine stations |
| Productnaam SCIP-dossier | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil |
| Producttype | Termix VMTD-F-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2 |
| Stationsgrootte type | Type 3 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater HEX type | T24-1 24 G3/4" P |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | AVTB |
| Tapwater regeltype | Thermostatische |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 0.5 bar |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingsregelaar naam | AVPL |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 120 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18 Kilogram |
| Netto gewicht | 17 Kilogram |
| Volume | 0.037 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |