EvoFlat TDV, onder, 43 kW, Type 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | rechts en onder |
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 310 mm |
| CE-keurmerk | No |
| Dekselmateriaal | EPP |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 130 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Drukverschil |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed stainless steel |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoogte met deksel [mm] | 443 mm |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Omschrijving | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat TDV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 43 kW |
| Type verwarmingssysteem | Radiator heating |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtegeleiding [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Zomer bypass | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.07 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.87 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |