Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, onder, 43 kW, Type 1

145B4169

EvoFlat TDv F1 (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 1, bottom connection

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]310 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]130 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]443 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 F front EPP
OmschrijvingEvoFlat TDv F1 (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 1, bottom connection
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat TDV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]43 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.07 Kilogram
Netto gewicht6.87 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume35.28 Liter
EAN/UPC5702424657000