EvoFlat TDV
145B4149
EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EvoFlat TDV
145B4149
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat TDV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.96 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.76 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658090 |