Danfoss logo
EvoFlat Reno, onder, Type 2-product-details

EvoFlat Reno, onder, Type 2

145B4216

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat Reno
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15 Kilogram
Netto gewicht12.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume93.177 Liter
EAN/UPC5715162731406