Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, onder, 55 kW, Type 3

145B4113

EvoFlat Reno Type 1 24 V, met XB06H-1-56_2StS_16_A_X3/4 (EvoF)

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]435 mm
Breedte zonder deksel [mm]410 mm
CE-keurmerkNo
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]220 mm
Diepte zonder deksel [mm]204 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]760 mm
Hoogte zonder deksel [mm]673 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPP-schuim
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E3 24V
MetingPrepared for energy meter
OmschrijvingEvoFlat Reno Type 1 24 V, met XB06H-1-56_2StS_16_A_X3/4 (EvoF)
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]300 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat Reno
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15 Kilogram
Netto gewicht12 Kilogram
Volume93.177 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428681056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm