Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, onder, 49 kW, Type 2

145B4112

EvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]435 mm
Breedte zonder deksel [mm]410 mm
CE-keurmerkNo
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]220 mm
Diepte zonder deksel [mm]204 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]760 mm
Hoogte zonder deksel [mm]673 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPP-schuim
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 24V
MetingPrepared for energy meter
OmschrijvingEvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]300 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat Reno
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]49 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15 Kilogram
Netto gewicht12 Kilogram
Volume103.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428681063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm