EvoFlat Reno, onder, 49 kW, Type 2
145B4103
EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
145B4103
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 435 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 410 mm |
| CE-keurmerk | No |
| Dekseloptie | White-lacquered steel sheet |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 220 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 204 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Drukverschil |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 760 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 673 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Isolatiemateriaal | EPP-schuim |
| Material Description | EvoFlat Reno Type 2 230V |
| Meting | Prepared for energy meter |
| Omschrijving | EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box |
| Pakketbreedte [mm] | 600 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 300 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 800 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat Reno |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 2 |
| Strainer | Primary |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 49 kW |
| Type verwarmingssysteem | Radiator heating |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
| Zomer bypass | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15 Kilogram |
| Netto gewicht | 12 Kilogram |
| Volume | 98.711 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |