Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Boven, 49 kW, Type 2

145B4211

EvoFlat Reno 2.0 WHA F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, water hammer arrestor

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]420 mm
Breedte zonder deksel [mm]410 mm
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]147 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]840 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]620 mm
IsolatiemateriaalEPP-schuim
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 2 StS WHA
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat Reno 2.0 WHA F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, water hammer arrestor
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat Reno 2.0
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimarySecondary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]49 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Water hammer arresterYes
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.8 Kilogram
Netto gewicht12.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696095