Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Boven, 55 kW, Type 3

145B4209

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingBoven
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]420 mm
Breedte zonder deksel [mm]410 mm
CE-keurmerkNo
DekseloptieWhite-lacquered steel sheet
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]147 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]840 mm
Kenmerkend
Waarde
Hoogte zonder deksel [mm]620 mm
IsolatiemateriaalEPP-schuim
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat Reno 2.0
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
StrainerPrimarySecondary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Water hammer arresterNo
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.6 Kilogram
Netto gewicht13.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696071