EvoFlat NL FSS, onder, Type 1
145B4134
EvoFlat NL klein FSS CW 6
145B4134
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Aantal huishoudens [Max] | 2 |
| Aantal huishoudens [Min] | 1 |
| Aanvullende informatie | TapwaterEPP front isolatie-afdekkingLeidingisolatie |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 600 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 600 mm |
| CE-keurmerk | No |
| Dekselmateriaal | Wit gelakt in wand |
| Dekseloptie | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 200 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 200 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| HEX verwarming soldeermateriaal | Koper |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | EvoFlat NL klein FSS CW 6 |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat NL FSS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Zonder |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] | 27 kW |
| UL-certificering | No |
| Verwarming HEX type | XBDW 30 |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Min] | 10 kW |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 31 Kilogram |
| Netto gewicht | 28 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |