EvoFlat FSS, onder, 43 kW, Type 1
145B0077
EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
145B0077
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aansluitrichting primair | onder |
| Aanvullende informatie | Thermische motor voor zoneafsluiter |
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte met deksel [mm] | 545 mm |
| Breedte zonder deksel [mm] | 545 mm |
| CE-keurmerk | No |
| Dekselmateriaal | EPP |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | 3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Diepte met deksel [mm] | 150 mm |
| Diepte zonder deksel [mm] | 110 mm |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | Geïntegreerd |
| Elektrische aansluiting | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | 3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Drukverschil- en zoneregelaar |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Hoogte met deksel [mm] | 575 mm |
| Hoogte zonder deksel [mm] | 575 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | EvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Meting | Prepared for water and energy meter |
| Omschrijving | EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover |
| Pakketbreedte [mm] | 800 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 600 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 160 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | EvoFlat FSS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Strainer | Primary |
| Tapwater aansluitmaat | 3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Nee |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | TPC-M |
| Tapwater regeltype | Flow/thermostatisch |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] [Max] | 43 kW |
| Type verwarmingssysteem | Radiator heating |
| UL-certificering | No |
| Verwarmingscapaciteit [kW] [Max] | 15 kW |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Warmtewisselaartestdruk [bar] | 38 bar |
| Zomer bypass | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.396 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162037768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |