Danfoss logo
 EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, onder, 43 kW, Type 1

145B0069

EvoFlat FSS 1STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
Hoogte met deksel [mm]575 mm
Hoogte zonder deksel [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 1StS TPC-M (w/front)
Kenmerkend
Waarde
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat FSS 1STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Summer bypass.
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat FSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieNee
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]43 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.4 Kilogram
Netto gewicht10.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424652937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm