Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, onder, 55 kW, Type 3

145B0802

EvoFlat FSA 3C, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
CE-keurmerkYes
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
Elektrische aansluiting230V 50 Hz
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]575 mm
Hoogte zonder deksel [mm]575 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat FSA 3 (w/front) w/Circ
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat FSA 3C, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]160 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat FSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater circulatiepomp merkWilo
Tapwater circulatiepomp typeYONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwater tankcircuit - regelingThermostatische
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Type verwarmingssysteemRadiator heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.5 Kilogram
Netto gewicht15.3 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424285852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm