Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 four pipe, onder, 60 kW, Type 3

183B3010

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primairrechts en onder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeSchroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
MetingPrepared for water and energy meter
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
PipingPPS composite
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat 4.0 four pipe
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
StrainerPrimary
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]1.5 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]60 kW
Type verwarmingssysteemRadiator and Floor heating
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]18 kW
Verwarmingsregelaar naamAB-PM
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtegeleiding [W/mK]0.039 W/m-K
Water hammer arresterOptional
Zomer bypassJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.9 Kilogram
Netto gewicht11.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm