Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Type 2, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

145B4504

Producttype: Akva Lux II TDe, Type 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aansluitrichting primaironder
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]550 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
DekselmateriaalPolypropylene
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeinwendige schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]315 mm
Diepte zonder deksel [mm]315 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarAVPL
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeinwendige schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Kenmerkend
Waarde
Hoogte met deksel [mm]723 mm
Hoogte zonder deksel [mm]723 mm
IsolatiemateriaalPolypropylene
KVS-waarde regelafsluiter tapwater [m3/u]3.00 m³/h
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
OmschrijvingAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II TDe
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeinwendige schroefdraad
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
UL-certificeringNo
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14 Kilogram
Netto gewicht13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm