Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, volledig geïsoleerd, Type 2, Tapwater regelaar naam: PTC2

145B4004

Producttype: Akva Lux II TD, volledig geïsoleerd, Type 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Directe afleverset en directe WW

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingOnder + optie voor bovenaansl.
Aantal huishoudens [Min]1
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]540 mm
Breedte zonder deksel [mm]535 mm
Circulatie-aansluitdiameter1/2"
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt staal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]300 mm
Diepte zonder deksel [mm]285 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDelta p regelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]618 mm
Hoogte zonder deksel [mm]618 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalEPP-deksel
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mengcircuit– regelingdP-control
OmschrijvingAkva Lux II TD, Type 2 (XB 06H-1-40) zonder afdekking
OpmerkingenDir. HE and DHW
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]340 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Lux II TD, volledig geïsoleerd
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]41 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]32 kW
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17 Kilogram
Netto gewicht15 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm